Danfoss logo
Drinking water storage tank

Accessori ACS, Preparatori ACS, SE-RG0160

640U4933

160 L, Materiale isolante: EPS con pile laminato

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Altezza con coperchio [mm]1245 mm
Altezza imballo [mm]1395 mm
Altezza senza coperchio [mm]1245 mm
ApprovazioneCEPED
Capacità [kW]29.0 kW
Categoria PEDI
CE markYes
Contains batteriesNo
Delta P primario senza misuratore di calore [bar] [Min]0.10 bar
DescrizioneSE-RG0160
Designfisso
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensioni attacco ACSRp1"
Dimensioni attacco circolazioneRp3/4"
Dimensioni attacco Risc.R1"
Dimensioni attacco TLRR1"
Dimensioni del tubo ACSDN25
Dimensioni tubo circolazioneDN20
Dimensioni tubo Risc.DN25
Dimensioni tubo TLRDN25
Direzione attacco primarioorizzontale
Elenco sostanze candidate REACHNo
Gruppo prodottiAccessori ACS
Larghezza con coperchio [mm]700 mm
Larghezza imballo [mm]750 mm
Larghezza senza coperchio [mm]500 mm
Caratteristica
Valore
Lega riscaldamento scambiatore1.4571
Material DescriptionSE-RG 160
Materiale brasatura scambiatore ACSStainless steel tank with coil inside
Materiale del coperchioEPS + Pile
Materiale isolanteEPS con pile laminato
Materiale serbatoio1.4571
Nome categoriaPreparatori ACS
Numero di famiglie [Max]5
Portata primaria [m3/h] [Max]1.20 m³/h
Pressione nominale primaria [bar]25 bar
Pressione nominale secondaria [bar]10 bar
Product line32
Profondità con coperchio [mm]700 mm
Profondità imballo [mm]750 mm
Profondità senza coperchio [mm]500 mm
Raggio di curvatura [pollici]DHW storage & charging
Temperatura ammessa [˚C] [Min]2 °C
Temperatura di mandata di progetto [˚C]95 °C
Temperatura di mandata raccomandata [˚C]70 °C
Tipo attacco circolazionefilettatura interna
Tipo attacco TLRFilettatura esterna
Tipo di attacco ACSfilettatura interna
Tipo di attacco Risc.Filettatura esterna
Tipo di prodottoAccumuli e produttori
UL markNo
Volume serbatoio acqua calda [I]160 L

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo50 Kilogram
Peso netto50 Kilogram
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715255210580
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens