Accessori ACS, Modulo primario, per TD-/LM-S UPM (KIT)
004U1627
2.93 m³/h
004U1627
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Altezza imballo [mm] | 198 mm |
| Altezza senza coperchio [mm] | 180 mm |
| Approvazione | CE |
| Categoria PED | § 4.3 |
| CE mark | Yes |
| Contains batteries | No |
| Corrente [A] [Max] | 0.0 A |
| Descrizione | per TD-/LM-S UPM (KIT) |
| Design | non fisso |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensioni attacco Risc. | 26,9/33,5 mm |
| Dimensioni tubo Risc. | DN20/DN25 |
| Dimensioni tubo TLR | DN25 |
| Direzione attacco primario | Tutti |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Gruppo prodotti | Accessori ACS |
| Larghezza imballo [mm] | 376 mm |
| Larghezza senza coperchio [mm] | 316 mm |
| Marca pompa di riscaldamento | Grundfos |
| Material Description | PRI-MODUL_P F. TD-/LM-S UPM (KIT) |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Materiale isolante | Schiuma PU dura |
| Nome categoria | Set distributori e tubazioni |
| Nome del produttore | Danfoss |
| Portata primaria [m3/h] [Max] | 2.93 m³/h |
| Pressione differenziale primaria [bar] [Max] | 0 bar |
| Pressione nominale primaria [bar] | 10 bar |
| Pressione primaria [bar] [Max] | 10 bar |
| Product line | 32 |
| Profondità imballo [mm] | 376 mm |
| Profondità senza coperchio [mm] | 170 mm |
| Raggio di curvatura [pollici] | DHW storage & charging |
| Temperatura ammessa [˚C] [Min] | 2 °C |
| Temperatura di mandata di progetto [˚C] | 90 °C |
| Temperatura di mandata raccomandata [˚C] | 75 °C |
| Tensione di alimentazione [V] CA | 230 V |
| Tipo di attacco Risc. | Saldato |
| Tipo di prodotto | Modulo primario |
| Tipo pompa di riscaldamento | UPM GEO |
| UL mark | No |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 50 Kilogram |
| Peso netto | 40 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162748220 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |