Danfoss logo
Primary module

Accessori ACS, Modulo primario, VS03 per TD-/LM-S

004U1523

1.56 m³/h

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Altezza imballo [mm]198 mm
Altezza senza coperchio [mm]240 mm
ApprovazioneCE
Categoria PED§ 4.3
CE markYes
Contains batteriesNo
Corrente [A] [Max]0.0 A
Delta P primario senza misuratore di calore [bar] [Min]0.16 bar
DescrizioneVS03 per TD-/LM-S
Designnon fisso
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensioni attacco Risc.26,9/21,3 mm
Dimensioni attacco TLR26,9/21,3 mm
Dimensioni tubo TLRDN20/DN15
Direzione attacco primarioTutti
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Gruppo prodottiAccessori ACS
Larghezza imballo [mm]376 mm
Larghezza senza coperchio [mm]190 mm
Material DescriptionPRI-MODUL_VS03 F. TD-/LM-S
Caratteristica
Valore
Materiale isolanteSchiuma PU dura
Nome categoriaSet distributori e tubazioni
Nome del produttoreDanfoss
Portata primaria [m3/h] [Max]1.56 m³/h
Pressione differenziale primaria [bar] [Max]25 bar
Pressione nominale primaria [bar]25 bar
Pressione primaria [bar] [Max]25 bar
Product line32
Profondità imballo [mm]376 mm
Profondità senza coperchio [mm]83 mm
Raggio di curvatura [pollici]DHW storage & charging
Temperatura ammessa [˚C] [Min]2 °C
Temperatura di mandata di progetto [˚C]150 °C
Temperatura di mandata raccomandata [˚C]75 °C
Tensione di alimentazione [V] CA230 V
Tipo attacco TLRSaldato
Tipo di attacco Risc.Saldato
Tipo di prodottoModulo primario
UL markNo

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo50 Kilogram
Peso netto40 Kilogram
Volume7.5 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715162699393
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm