Danfoss logo
LEGIOMIN-S

Sistema ACS, Legiomin®, 100 kW, 350 L

161L1321

LEGIOMIN-S 350-180-100 StS HEX

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Capacità [kW]100.0 kW
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DescrizioneLEGIOMIN-S 350-180-100 StS HEX
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Gruppo prodottiSistema ACS
Material DescriptionLEGIOMIN-S 350-180-100 StS HEX
Materiale brasatura scambiatore ACSBrazed stainless steel
Nome del regolatore ACSNo Controller
Pressione differenziale primaria [bar] [Max]16 bar
Caratteristica
Valore
Pressione nominale primaria [bar]16 bar
Pressione primaria [bar] [Max]16 bar
Product line32
Raggio di curvatura [pollici]DHW storage & charging
Tipo di controllo ACSExternal control
Tipo di prodottoLegiomin®
Tipo scambiatore ACSXB37M-1-30
UL markNo
Volume serbatoio acqua calda [I]350 L

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo91 Kilogram
Peso netto91 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume1458 Liter
EAN/UPC5715255210924