Danfoss logo
LEGIOMIN-S

Sistema ACS, Legiomin®, 150 kW, 1000 L

161L1290

LEGIOMIN-S 1000-240-150 v2023

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Capacità [kW]150.0 kW
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DescrizioneLEGIOMIN-S 1000-240-150 v2023
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Gruppo prodottiSistema ACS
Material DescriptionLEGIOMIN-S 1000-240-150 v2023
Materiale brasatura scambiatore ACSBrazed copper
Caratteristica
Valore
Nome del regolatore ACSNo Controller
Product line32
Raggio di curvatura [pollici]DHW storage & charging
Tipo di controllo ACSExternal control
Tipo di prodottoLegiomin®
Tipo scambiatore ACSXB37M-1-50
UL markNo
Volume serbatoio acqua calda [I]1000 L

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo175 Kilogram
Peso netto175 Kilogram
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715162889985