Danfoss logo
LEGIOMIN-S

Sistema ACS, Legiomin®, 100 kW, 750 L

161L1288

LEGIOMIN-S 750-160-100 v2023

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Capacità [kW]100.0 kW
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DescrizioneLEGIOMIN-S 750-160-100 v2023
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Gruppo prodottiSistema ACS
Material DescriptionLEGIOMIN-S 750-160-100 v2023
Materiale brasatura scambiatore ACSBrazed copper
Caratteristica
Valore
Nome del regolatore ACSNo Controller
Product line32
Raggio di curvatura [pollici]DHW storage & charging
Tipo di controllo ACSExternal control
Tipo di prodottoLegiomin®
Tipo scambiatore ACSXB37M-1-30
UL markNo
Volume serbatoio acqua calda [I]750 L

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo150 Kilogram
Peso netto150 Kilogram
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715162889961