Sistema ACS, Legiomin®, 100 kW, 500 L
161L1286
LEGIOMIN-S 500-170-100 v2023
161L1286
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Capacità [kW] | 100.0 kW |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Descrizione | LEGIOMIN-S 500-170-100 v2023 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Gruppo prodotti | Sistema ACS |
| Material Description | LEGIOMIN-S 500-170-100 v2023 |
| Materiale brasatura scambiatore ACS | Brazed copper |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Nome del regolatore ACS | No Controller |
| Product line | 32 |
| Raggio di curvatura [pollici] | DHW storage & charging |
| Tipo di controllo ACS | External control |
| Tipo di prodotto | Legiomin® |
| Tipo scambiatore ACS | XB37M-1-30 |
| UL mark | No |
| Volume serbatoio acqua calda [I] | 500 L |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 105 Kilogram |
| Peso netto | 105 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162736579 |