Danfoss logo
Modular Metering Unit, DN 25

Modular Metering Unit

267B0049

Heating set PV60 DN20 110 MMU, prepared to be mounted in recess box
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
CE markNo
Classe pressionePN 10
Contains batteriesNo
DescrizioneHeating set PV60 DN20 110 MMU, prepared to be mounted in recess box
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
Gruppo prodottiL'unità di misuratore
In scope of WEEENo
Material DescriptionHeating set PV60 DN20 110 MMU
Pressione nominale primaria [bar]10 bar
Product line67
Raggio di curvatura [pollici]Metering unit
Temperatura di mandata di progetto [˚C]95 °C
Tipo di prodottoModular Metering Unit

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo2.5 Kilogram
Peso netto2 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume20.632 Liter
EAN/UPC5702424648244