Modular Metering Unit
267B0004
Heating/cooling set with ASV-PV include supply and return line, space for metering, prepared to be mounted in recess box
Questo prodotto non è più disponibile.
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.
267B0004
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Applicazione | Prepared for energy meter |
| CE mark | No |
| Classe pressione | PN 16 |
| Contains batteries | No |
| Descrizione | Heating/cooling set with ASV-PV include supply and return line, space for metering, prepared to be mounted in recess box |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensioni valvola | DN 25 |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Gruppo prodotti | L'unità di misuratore |
| Impostazione di fabbrica [kPa] | 30 KPa |
| Impostazione pressione differenziale [kPa] [Min] | 20 KPa |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | Heating set PV60 DN25 130 MMU |
| Materiale corpo valvola | Ottone |
| Pressione differenziale nella valvola [kPa] [Max] | 250 KPa |
| Pressione differenziale nella valvola [kPa] [Min] | 60 KPa |
| Pressione nominale primaria [bar] | 10 bar |
| Product line | 67 |
| Raggio di curvatura [pollici] | Metering unit |
| Temperatura di mandata di progetto [˚C] | 95 °C |
| Temperatura mezzo [°C] [Max] | 120 °C |
| Temperatura mezzo [°C] [Min] | 0 °C |
| Tipi di attacchi | Filettatura Interna |
| Tipo di prodotto | Modular Metering Unit |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 4 Kilogram |
| Peso netto | 3.5 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Volume | 16.875 Liter |
| EAN/UPC | 5702424626914 |