Danfoss logo
Metering Unit DS

Metering unit in cabinet

267B0032

Metering unit BD DN20
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Classe pressionePN 10
Contains batteriesNo
DescrizioneMetering unit BD DN20
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensioni valvolaDN 20
Gruppo prodottiL'unità di misuratore
Caratteristica
Valore
Material DescriptionMetering Unit BD DN20
Pressione nominale primaria [bar]10 bar
Product line67
Raggio di curvatura [pollici]Metering unit
Temperatura di mandata di progetto [˚C]95 °C
Tipo di prodottoMetering unit in cabinet

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo17 Kilogram
Peso netto14.4 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume16.4 Liter
EAN/UPC5702424645717