Danfoss logo
Metering Unit PV60, PV25

Metering unit in cabinet

267B0024

Metering unit PV60 DN15
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Classe pressionePN 10
Contains batteriesNo
DescrizioneMetering unit PV60 DN15
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensioni valvolaDN 15
Gruppo prodottiL'unità di misuratore
Caratteristica
Valore
Material DescriptionMetering Unit PV60 DN15
Pressione nominale primaria [bar]10 bar
Product line67
Raggio di curvatura [pollici]Metering unit
Temperatura di mandata di progetto [˚C]95 °C
Tipo di prodottoMetering unit in cabinet

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo14.8 Kilogram
Peso netto12.8 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume73.984 Liter
EAN/UPC5702424644512