Metering unit in cabinet
267B0022
Metering unit PM DN20
Questo prodotto non è più disponibile.
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.
267B0022
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Classe pressione | PN 10 |
| Contains batteries | No |
| Descrizione | Metering unit PM DN20 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensioni valvola | DN 20 |
| Gruppo prodotti | L'unità di misuratore |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Material Description | Metering Unit PM DN20 |
| Pressione nominale primaria [bar] | 10 bar |
| Product line | 67 |
| Raggio di curvatura [pollici] | Metering unit |
| Temperatura di mandata di progetto [˚C] | 95 °C |
| Tipo di prodotto | Metering unit in cabinet |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 16.5 Kilogram |
| Peso netto | 13.8 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Volume | 60.512 Liter |
| EAN/UPC | 5702424644499 |