Danfoss logo
Termix One Type 3 w/cabinet

Termix One-B, Tipo 1, Nome del regolatore ACS: AVTB

IS99116903

Tipo di prodotto: Termix One-B, Tipo 1, 16 bar, 110 °C, AVTB

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Altezza con coperchio [mm]470 mm
Altezza senza coperchio [mm]468 mm
ApprovazioneCE
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Circolazione ACSSenza
Contains batteriesNo
DescrizioneTermix One Type 3 m/kabinet
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensioni attacco ACS3/4"
Dimensioni attacco TLR3/4"
Dimensioni del tubo ACSØ18
Dimensioni tubo TLRØ18
Direzione attacco primarioIn basso
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Filtro1.90 m³/h
Gruppo prodottiPiccoli satelliti
In scope of WEEENo
Larghezza con coperchio [mm]315 mm
Larghezza senza coperchio [mm]312 mm
Caratteristica
Valore
Material DescriptionTENGIGR.TERMIX1 M/AVTB-0,42L/S
Materiale brasatura scambiatore ACSBrazed copper
Materiale del coperchioLamiera di acciaio verniciata grigia
N. dossier SCIP95df1f02-9100-4049-a1f3-4540ee0d84bc
Nome del regolatore ACSAVTB
Nome prodotto dossier SCIPTENGIGR.TERMIX1 M/AVTB-0,42L/S
Opzione coperchioIncluso
Pressione nominale primaria [bar]16 bar
Pressione statica AFS [bar] [Min]0.5 bar
Product line33
Profondità con coperchio [mm]165 mm
Profondità senza coperchio [mm]155 mm
Raggio di curvatura [pollici]Instantaneous DHW
Temperatura di mandata di progetto [˚C]110 °C
Tipo attacco TLRFilettatura esterna G
Tipo di attacco ACSFilettatura esterna G
Tipo di controllo ACSTermostatico
Tipo di prodottoTermix One-B
Tipo dimensione stazioneTipo 1
Tipo scambiatore ACST22-2 26/26 G3/4" VP
UL markNo

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo13 Kilogram
Peso netto12 Kilogram
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5706560389696
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm