Termix One-B, Tipo 2, Nome del regolatore ACS: AVTB
144B3978
Tipo di prodotto: Termix One-B, Tipo 2, 16 bar, 120 °C, AVTB
144B3978
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Altezza con coperchio [mm] | 430 mm |
| Altezza senza coperchio [mm] | 430 mm |
| Approvazione | CE |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Circolazione ACS | Senza |
| Contains batteries | No |
| Descrizione | Termix One Tipo 2 AVTB |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Dimensioni attacco ACS | 3/4" |
| Dimensioni attacco TLR | 3/4" |
| Dimensioni del tubo ACS | Ø18 |
| Dimensioni tubo TLR | Ø18 |
| Direzione attacco primario | In basso |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Filtro | 3.40 m³/h |
| Gruppo prodotti | Piccoli satelliti |
| In scope of WEEE | No |
| Larghezza con coperchio [mm] | 315 mm |
| Larghezza senza coperchio [mm] | 315 mm |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Material Description | Termix One Type 2 AVTB XB04-2-VP |
| Materiale brasatura scambiatore ACS | Brazed copper |
| Materiale del coperchio | Lamiera di acciaio verniciata grigia |
| N. dossier SCIP | 2114c764-fcd3-4f75-bde4-fae1a73a9c5a |
| Nome del regolatore ACS | AVTB |
| Nome prodotto dossier SCIP | Termix One Type 2 AVTB XB04-2-VP |
| Opzione coperchio | Senza |
| Pressione nominale primaria [bar] | 16 bar |
| Pressione statica AFS [bar] [Min] | 0.5 bar |
| Product line | 33 |
| Profondità con coperchio [mm] | 165 mm |
| Profondità senza coperchio [mm] | 165 mm |
| Raggio di curvatura [pollici] | Instantaneous DHW |
| Temperatura di mandata di progetto [˚C] | 120 °C |
| Tipo attacco TLR | Filettatura esterna G |
| Tipo di attacco ACS | Filettatura esterna G |
| Tipo di controllo ACS | Termostatico |
| Tipo di prodotto | Termix One-B |
| Tipo dimensione stazione | Tipo 2 |
| Tipo scambiatore ACS | T22-2 16/16 G3/4" VP |
| UL mark | No |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 10 Kilogram |
| Peso netto | 9 Kilogram |
| Volume | 20.698 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706560905179 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |