Danfoss logo
Water heater Termix One without insulation

Termix One-B FI, Tipo 2, Nome del regolatore ACS: AVTB

144B3402

Tipo di prodotto: Termix One-B FI, Tipo 2, 16 bar, 100 °C, AVTB

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Altezza con coperchio [mm]435 mm
Altezza senza coperchio [mm]435 mm
ApprovazioneCE
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Circolazione ACSSenza
Contains batteriesNo
DescrizioneTermix One Tipo 2 con isolamento e valvola di sicurezza
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensioni attacco ACS3/4"
Dimensioni attacco TLR3/4"
Dimensioni del tubo ACSØ18
Dimensioni tubo TLRØ18
Direzione attacco primarioIn basso
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Filtro3.40 m³/h
Gruppo prodottiPiccoli satelliti
In scope of WEEENo
Larghezza con coperchio [mm]355 mm
Larghezza senza coperchio [mm]355 mm
Caratteristica
Valore
Material DescriptionTermix One SV 2 cover insul.
Materiale brasatura scambiatore ACSBrazed copper
Materiale del coperchioSenza
N. dossier SCIP22123669-5e62-46f3-a107-788aa32102d3
Nome del regolatore ACSAVTB
Nome prodotto dossier SCIPTermix One SV 2 cover insul.
Opzione coperchioSenza
Pressione nominale primaria [bar]16 bar
Pressione statica AFS [bar] [Min]0.5 bar
Product line33
Profondità con coperchio [mm]195 mm
Profondità senza coperchio [mm]195 mm
Raggio di curvatura [pollici]Instantaneous DHW
Temperatura di mandata di progetto [˚C]100 °C
Tipo attacco TLRFilettatura esterna G
Tipo di attacco ACSFilettatura esterna G
Tipo di controllo ACSTermostatico
Tipo di prodottoTermix One-B FI
Tipo dimensione stazioneTipo 2
Tipo scambiatore ACST22-2 16/16 G3/4" VP
UL markNo

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo10 Kilogram
Peso netto9 Kilogram
Volume33.506 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5706560887406
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm