Termix Novi, Tipo 3, Nome del regolatore ACS: IHPT
144H3474
Tipo di prodotto: Termix Novi, Tipo 3, 16 bar, 120 °C, IHPT
144H3474
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Altezza con coperchio [mm] | 432 mm |
| Altezza senza coperchio [mm] | 432 mm |
| Approvazione | CE |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Circolazione ACS | Extra |
| Contains batteries | No |
| Descrizione | Instantaneous water heater |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Dimensioni attacco ACS | 3/4" |
| Dimensioni attacco TLR | 3/4" |
| Dimensioni del tubo ACS | Ø18 |
| Dimensioni tubo TLR | Ø18 |
| Direzione attacco primario | In basso |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Filtro | 3.00 m³/h |
| Gruppo prodotti | Piccoli satelliti |
| In scope of WEEE | No |
| Larghezza con coperchio [mm] | 315 mm |
| Larghezza senza coperchio [mm] | 300 mm |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Material Description | Termix Novi Type 3 w/cover IHPT/GTU/Insu |
| Materiale brasatura scambiatore ACS | Brazed copper |
| Materiale del coperchio | Lamiera di acciaio verniciata grigia |
| N. dossier SCIP | c3f2c969-398c-4d88-ba30-02a457c991ea |
| Nome del regolatore ACS | IHPT |
| Nome prodotto dossier SCIP | Termix Novi Type 3 w/cover IHPT/GTU/Insu |
| Opzione coperchio | Incluso |
| Pressione nominale primaria [bar] | 16 bar |
| Pressione statica AFS [bar] [Min] | 1.0 bar |
| Product line | 33 |
| Profondità con coperchio [mm] | 165 mm |
| Profondità senza coperchio [mm] | 155 mm |
| Raggio di curvatura [pollici] | Instantaneous DHW |
| Temperatura di mandata di progetto [˚C] | 120 °C |
| Tipo attacco TLR | Filettatura esterna G |
| Tipo di attacco ACS | Filettatura esterna G |
| Tipo di controllo ACS | Portata/termostatico |
| Tipo di prodotto | Termix Novi |
| Tipo dimensione stazione | Tipo 3 |
| Tipo scambiatore ACS | XB06H+-1 60 G3/4"*10 H |
| Tubo flessibile | IHPT |
| UL mark | No |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 11 Kilogram |
| Peso netto | 10 Kilogram |
| Volume | 22.973 Cubic decimeter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715628017068 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |