Termix Novi, Tipo 1, Nome del regolatore ACS: IHPT
144B3965
Tipo di prodotto: Termix Novi, Tipo 1, 16 bar, 120 °C, IHPT
144B3965
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Altezza con coperchio [mm] | 432 mm |
| Altezza senza coperchio [mm] | 432 mm |
| Approvazione | CE |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Circolazione ACS | Extra |
| Contains batteries | No |
| Descrizione | Termix Novi Tipo 1 IHPT/isol |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensioni attacco ACS | 3/4" |
| Dimensioni attacco TLR | 3/4" |
| Dimensioni del tubo ACS | Ø18 |
| Dimensioni tubo TLR | Ø18 |
| Direzione attacco primario | In basso |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EPD available | Yes |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Filtro | 3.00 m³/h |
| Gruppo prodotti | Piccoli satelliti |
| In scope of WEEE | No |
| Larghezza con coperchio [mm] | 315 mm |
| Larghezza senza coperchio [mm] | 300 mm |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Material Description | Termix Novi Type 1 XB06H coiben. |
| Materiale brasatura scambiatore ACS | Brazed copper |
| Materiale del coperchio | Lamiera di acciaio verniciata grigia |
| N. dossier SCIP | 5de831cc-fcfd-49fd-b2ee-d564c0444b3f |
| Nome del regolatore ACS | IHPT |
| Nome prodotto dossier SCIP | Termix Novi Type 1 XB06H/ins. |
| Opzione coperchio | Senza |
| Pressione nominale primaria [bar] | 16 bar |
| Pressione statica AFS [bar] [Min] | 1.0 bar |
| Product line | 33 |
| Profondità con coperchio [mm] | 165 mm |
| Profondità senza coperchio [mm] | 155 mm |
| Raggio di curvatura [pollici] | Instantaneous DHW |
| Temperatura di mandata di progetto [˚C] | 120 °C |
| Tipo attacco TLR | Filettatura esterna G |
| Tipo di attacco ACS | Filettatura esterna G |
| Tipo di controllo ACS | Portata/termostatico |
| Tipo di prodotto | Termix Novi |
| Tipo dimensione stazione | Tipo 1 |
| Tipo scambiatore ACS | XB06H-1 26 G3/4"*20 H |
| Tubo flessibile | IHPT |
| UL mark | No |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 10 Kilogram |
| Peso netto | 9 Kilogram |
| Volume | 22.453 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706560672637 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |