Danfoss logo
Termix_BV_INSUCOVER_ECL310

Termix BV-FI, Nome del regolatore ACS: ECL

144H3427

Tipo di prodotto: Termix BV-FI, 16 bar, 110 °C, ECL, AVQM

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Altezza con coperchio [mm]890 mm
ApprovazioneCE
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Circolazione ACSSì
Contains batteriesNo
DescrizioneFully insulated Instantaneous water heater
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensioni attacco ACSG1"
Dimensioni attacco circolazioneG3/4"
Dimensioni attacco TLRG1"
Dimensioni del tubo ACSØ28
Dimensioni tubo circolazioneØ18
Dimensioni tubo TLRØ28
Direzione attacco primarioBottom + option for top conn
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Filtro4.00 m³/h
Gruppo prodottiPiccoli satelliti
In scope of WEEENo
Larghezza con coperchio [mm]905 mm
Material DescriptionBV-FI type 3 E-CP
Caratteristica
Valore
Materiale brasatura scambiatore ACSBrazed copper
Materiale del coperchioSenza
N. dossier SCIP4cca0ef6-3dbf-4490-b013-50d98e279f04
Nome del regolatore ACSECL
Nome prodottoAMV 30
Nome prodotto dossier SCIPBV-FI type 3 E-CP
Opzione coperchioNo
Pressione nominale primaria [bar]16 bar
Pressione statica AFS [bar] [Min]1.0 bar
Product line33
Profondità con coperchio [mm]400 mm
Raggio di curvatura [pollici]Instantaneous DHW
Temperatura di mandata di progetto [˚C]110 °C
Tensione di alimentazione [V]230.0 V
Tipo attacco circolazioneinterna G Filettatura
Tipo attacco TLRinterna G Filettatura
Tipo di attacco ACSinterna G Filettatura
Tipo di controllo ACSElettronico
Tipo di prodottoTermix BV-FI
Tipo dimensione stazioneType 3 E-CP
Tipo scambiatore ACST137L-1 20 G1"*20 H
Tubo flessibileAVQM
UL markNo

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo60 Kilogram
Peso netto59 Kilogram
Volume322.18 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5706562235892
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm