Termix BV E, Tipo 1, Nome del regolatore ACS: ECL110
144H4122
Tipo di prodotto: Termix BV E, Tipo 1, 16 bar, 120 °C, ECL110, AVQM -32
144H4122
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Altezza con coperchio [mm] | 0 mm |
| Altezza senza coperchio [mm] | 1000 mm |
| Approvazione | CE |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Circolazione ACS | Sì |
| Contains batteries | No |
| Descrizione | BV-unit 32E 8th Lock |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensioni attacco ACS | 1 1/4" |
| Dimensioni attacco circolazione | 3/4" |
| Dimensioni attacco TLR | 1 1/4" |
| Dimensioni del tubo ACS | DN32 |
| Dimensioni tubo circolazione | Ø18 |
| Dimensioni tubo TLR | DN32 |
| Direzione attacco primario | In basso |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Filtro | 12.50 m³/h |
| Gruppo prodotti | Piccoli satelliti |
| In scope of WEEE | No |
| Larghezza con coperchio [mm] | 0 mm |
| Larghezza senza coperchio [mm] | 1500 mm |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Material Description | BV-unit 32E 8th Lock |
| Materiale brasatura scambiatore ACS | Brazed copper |
| Materiale del coperchio | Senza |
| N. dossier SCIP | c2fa39f3-33c4-477c-b73b-d34c9084bc6e |
| Nome del regolatore ACS | ECL110 |
| Nome prodotto | AMV 30 |
| Nome prodotto dossier SCIP | BV-unit 32E 8th Lock |
| Opzione coperchio | No |
| Pressione nominale primaria [bar] | 16 bar |
| Product line | 33 |
| Profondità con coperchio [mm] | 0 mm |
| Profondità senza coperchio [mm] | 450 mm |
| Raggio di curvatura [pollici] | Instantaneous DHW |
| Temperatura di mandata di progetto [˚C] | 120 °C |
| Tensione di alimentazione [V] | 230.0 V |
| Tipo attacco circolazione | filettatura interna |
| Tipo attacco TLR | Filettatura esterna G |
| Tipo di attacco ACS | Filettatura esterna G |
| Tipo di controllo ACS | Elettronico |
| Tipo di prodotto | Termix BV E |
| Tipo dimensione stazione | Tipo 1 |
| Tipo scambiatore ACS | T137H-1 90 G1"*20 H |
| Tubo flessibile | AVQM -32 |
| UL mark | No |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 60 Kilogram |
| Peso netto | 58 Kilogram |
| Volume | 540 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715628409382 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |