Termix BV T, Tipo 5 T-CP, Nome del regolatore ACS: AVTB
144H3161
Tipo di prodotto: Termix BV T, Tipo 5 T-CP, 16 bar, 110 °C, AVTB
144H3161
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Altezza con coperchio [mm] | 800 mm |
| Altezza senza coperchio [mm] | 660 mm |
| Approvazione | CE |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Circolazione ACS | Incluso |
| Contains batteries | No |
| Descrizione | Instantaneous water heater |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Dimensioni attacco ACS | 1" |
| Dimensioni attacco circolazione | 3/4" |
| Dimensioni attacco TLR | 1" |
| Dimensioni del tubo ACS | Ø20 |
| Dimensioni tubo circolazione | Ø18 |
| Dimensioni tubo TLR | Ø20 |
| Direzione attacco primario | In basso |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Filtro | 3.40 m³/h |
| Gruppo prodotti | Piccoli satelliti |
| In scope of WEEE | No |
| Larghezza con coperchio [mm] | 540 mm |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Larghezza senza coperchio [mm] | 510 mm |
| Material Description | BV-unit type 5 T-CP |
| Materiale brasatura scambiatore ACS | Brazed copper |
| Materiale del coperchio | Lamiera di acciaio verniciata bianca |
| N. dossier SCIP | 43d27330-005a-4305-b1ea-c882384018bf |
| Nome del regolatore ACS | AVTB |
| Nome prodotto dossier SCIP | BV-unit type 5 T-CP |
| Opzione coperchio | Extra |
| Pressione nominale primaria [bar] | 16 bar |
| Pressione statica AFS [bar] [Min] | 1.0 bar |
| Product line | 33 |
| Profondità con coperchio [mm] | 360 mm |
| Profondità senza coperchio [mm] | 240 mm |
| Raggio di curvatura [pollici] | Instantaneous DHW |
| Temperatura di mandata di progetto [˚C] | 110 °C |
| Tipo attacco circolazione | interna G Filettatura |
| Tipo attacco TLR | interna G Filettatura |
| Tipo di attacco ACS | interna G Filettatura |
| Tipo di controllo ACS | Termostatico |
| Tipo di prodotto | Termix BV T |
| Tipo dimensione stazione | Tipo 5 T-CP |
| Tipo scambiatore ACS | T24-1 50 G3/4"*20 H |
| UL mark | No |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 24 Kilogram |
| Peso netto | 23 Kilogram |
| Volume | 97.538 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706561972705 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |