Danfoss logo
144H2729 Termix BV.Unit 50/40E

Termix BV E, Tipo 1, Nome del regolatore ACS: ECL110

144H2729

Tipo di prodotto: Termix BV E, Tipo 1, 16 bar, 120 °C, ECL110, AVQM2 -50

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Altezza con coperchio [mm]0 mm
Altezza senza coperchio [mm]1000 mm
ApprovazioneCE
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Circolazione ACSSì
Contains batteriesNo
DescrizioneInstantaneous water heater with heat exchanger
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensioni attacco ACSG1 1/2"
Dimensioni attacco circolazioneG1"
Dimensioni attacco TLRDN50
Dimensioni del tubo ACSDN40
Dimensioni tubo circolazioneØ28
Dimensioni tubo TLRDN50
Direzione attacco primarioIn basso
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Filtro20.00 m³/h
Gruppo prodottiPiccoli satelliti
In scope of WEEENo
Larghezza con coperchio [mm]0 mm
Larghezza senza coperchio [mm]1500 mm
Caratteristica
Valore
Material DescriptionBV.Unit 50/40E
Materiale brasatura scambiatore ACSBrazed copper
Materiale del coperchioSenza
N. dossier SCIP6e305be3-4c60-420d-8970-647cfe42fad3
Nome del regolatore ACSECL110
Nome prodottoAMV 30
Nome prodotto dossier SCIPBV.Unit 50/40E
Opzione coperchioNo
Pressione nominale primaria [bar]16 bar
Product line33
Profondità con coperchio [mm]0 mm
Profondità senza coperchio [mm]450 mm
Raggio di curvatura [pollici]Instantaneous DHW
Temperatura di mandata di progetto [˚C]120 °C
Tensione di alimentazione [V]230.0 V
Tipo attacco circolazionefilettatura interna
Tipo attacco TLRinterna G Filettatura
Tipo di attacco ACSfilettatura interna
Tipo di controllo ACSElettronico
Tipo di prodottoTermix BV E
Tipo dimensione stazioneTipo 1
Tipo scambiatore ACSXB59M-1 100 G2"*50 H
Tubo flessibileAVQM2 -50
UL markNo

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo110 Kilogram
Peso netto100 Kilogram
Volume0.675 Cubic meter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5706561582065
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm