Danfoss logo
BV-unit type 2-5 T-CP

Termix BV T, Tipo 8 T-CP, Nome del regolatore ACS: AVTB 20 + AVTB 25

144B3957

Tipo di prodotto: Termix BV T, Tipo 8 T-CP, 16 bar, 110 °C, AVTB 20 + AVTB 25

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Altezza con coperchio [mm]1000 mm
Altezza senza coperchio [mm]1000 mm
ApprovazioneCE
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Circolazione ACSIncluso
Contains batteriesNo
DescrizioneTermix BV, tipo 8, T-CP
DG Indicator ProfileContains Gas
Dimensioni attacco ACS1"
Dimensioni attacco circolazione3/4"
Dimensioni attacco TLR1"
Dimensioni del tubo ACSØ28
Dimensioni tubo circolazioneØ18
Dimensioni tubo TLRØ28
Direzione attacco primarioIn basso
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Filtro5.50 m³/h
Gruppo prodottiPiccoli satelliti
In scope of WEEENo
Larghezza con coperchio [mm]950 mm
Caratteristica
Valore
Larghezza senza coperchio [mm]800 mm
Material DescriptionBV-unit type 8 T-CP AVTB/UP T100
Materiale brasatura scambiatore ACSBrazed copper
Materiale del coperchioLamiera di acciaio verniciata bianca
N. dossier SCIPfc29773e-cde0-4622-a1bb-e2fd3274605b
Nome del regolatore ACSAVTB 20 + AVTB 25
Nome prodotto dossier SCIPBV-unit type 8 T-CP AVTB/UP T100
Opzione coperchioExtra
Pressione nominale primaria [bar]16 bar
Pressione statica AFS [bar] [Min]1.0 bar
Product line33
Profondità con coperchio [mm]525 mm
Profondità senza coperchio [mm]340 mm
Raggio di curvatura [pollici]Instantaneous DHW
Temperatura di mandata di progetto [˚C]110 °C
Tipo attacco circolazioneinterna G Filettatura
Tipo attacco TLRinterna G Filettatura
Tipo di attacco ACSinterna G Filettatura
Tipo di controllo ACSTermostatico
Tipo di prodottoTermix BV T
Tipo dimensione stazioneTipo 8 T-CP
Tipo scambiatore ACST137L-1 60 G1"*20 H
UL markNo

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo60 Kilogram
Peso netto59 Kilogram
Volume80.784 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5706560672927
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm