EvoFlat WSS, In basso, Tipo 1
145G0267
EvoFlat Water Heater A1 TPC-M Circ.
Questo prodotto non è più disponibile.
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.
Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: EvoFlat WSS
145G0267
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Altezza con coperchio [mm] | 575 mm |
| Altezza senza coperchio [mm] | 575 mm |
| Armadio | Termostato |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Descrizione | EvoFlat Water Heater A1 TPC-M Circ. |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Dimensioni attacco ACS | 3/4" |
| Dimensioni attacco Risc. | 3/4" |
| Dimensioni attacco TLR | 3/4" |
| Dimensioni del tubo ACS | Ø18 |
| Dimensioni tubo Risc. | Ø18 |
| Dimensioni tubo TLR | Ø18 |
| Direzione attacco | In basso |
| Gruppo prodotti | Satelliti d'utenza |
| Larghezza con coperchio [mm] | 545 mm |
| Larghezza senza coperchio [mm] | 545 mm |
| Material Description | EvoFlat Water Heater A1 TPC-M Circ. |
| Materiale del coperchio | Verniciato bianco a incasso |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Nome del produttore | Danfoss |
| Nome del regolatore ACS | TPC-M |
| Numero di famiglie [Max] | 2 |
| Numero di famiglie [Min] | 1 |
| Opzione coperchio | Extra |
| Pressione di prova scambiatore di calore [bar] | 38 bar |
| Pressione nominale primaria [bar] | 10 bar |
| Pressione nominale secondaria [bar] | 10 bar |
| Product line | 67 |
| Profondità con coperchio [mm] | 150 mm |
| Profondità senza coperchio [mm] | 105 mm |
| Raggio di curvatura [pollici] | Instantaneous DHW |
| Temperatura di mandata di progetto [˚C] | 95 °C |
| Tipo attacco TLR | interna G Filettatura |
| Tipo di attacco ACS | interna G Filettatura |
| Tipo di attacco Risc. | interna G Filettatura |
| Tipo di controllo ACS | Portata/termostatico |
| Tipo di prodotto | EvoFlat WSS |
| Tipo dimensione stazione | Tipo 1 |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 16.514 Kilogram |
| Peso netto | 15 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Volume | 82.11 Liter |
| EAN/UPC | 5702428551267 |