Danfoss logo
145G0219_21

EvoFlat WSS, In basso, 53 kW, Tipo 2

145G0220

EvoFlat WSS 2StS, DHW HEX stainless steel type 2, Summer bypass, with EPP cover

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Altezza con coperchio [mm]575 mm
Altezza senza coperchio [mm]575 mm
Attuatore riscaldamentoPrimary
Capacità ACS [kW] [Max]53 kW
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Circolazione ACSNo
Contains batteriesNo
Controllo di zonaPrepared for water and energy meter
DescrizioneEvoFlat WSS 2StS, DHW HEX stainless steel type 2, Summer bypass, with EPP cover
DG Indicator ProfileContains Gas
Diametro albero pompa [mm]Sì
Dimensioni attacco ACS3/4"
Dimensioni attacco TLR3/4"
Dimensioni del tubo ACSØ18
Dimensioni tubo TLRØ18
Direzione attaccoIn basso
Direzione attacco primarioIn basso
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gruppo prodottiSatelliti d'utenza
In scope of WEEENo
Larghezza con coperchio [mm]545 mm
Caratteristica
Valore
Larghezza senza coperchio [mm]545 mm
Material DescriptionEvoFlat Water Heater 2StS TPC-M w/cover
Materiale brasatura scambiatore ACSBrazed stainless steel
Materiale del coperchioEPP
Nome del regolatore ACSTPC-M
Portata [l/min]Sì
Pressione di prova scambiatore di calore [bar]38 bar
Pressione nominale primaria [bar]10 bar
Pressione nominale secondaria [bar]10 bar
Pressione statica AFS [bar] [Min]2.0 bar
Product line67
Profondità con coperchio [mm]150 mm
Profondità senza coperchio [mm]105 mm
Raggio di curvatura [pollici]Instantaneous DHW
Regolatore pressione differenzialeIntegrato
Sensore di umiditàDHW only
Temperatura di mandata di progetto [˚C]95 °C
Tipo attacco TLRinterna G Filettatura
Tipo di attacco ACSinterna G Filettatura
Tipo di controllo ACSPortata/termostatico
Tipo di prodottoEvoFlat WSS
Tipo dimensione stazioneTipo 2
UL markNo
Valore kvs valvola di regolazione ACS [m3/h]Stainless steel

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo11.695 Kilogram
Peso netto10.495 Kilogram
Volume78.736 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702424653996
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm