Danfoss logo
Cover for flat station type Evoflat FSS

EvoFlat WSA, 45 kW, Tipo 1

145G0303

EvoFlat WSA 1 TPC-M Cirk. w/cover

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Altezza imballo [mm]600 mm
ArmadioTermostato
Capacità ACS [kW] [Max]45 kW
Capacità ACS [kW] [Min]37 kW
Capacità riscaldamento [kW]10 kW
Capacità riscaldamento [kW] [Max]15 kW
Capacità riscaldamento [kW] [Min]10 kW
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Circolazione ACSIncluso
Contains batteriesNo
DescrizioneEvoFlat WSA 1 TPC-M Cirk. w/cover
DG Indicator ProfileContains Gas
Dimensioni attacco ACS3/4"
Dimensioni attacco TLR3/4"
Dimensioni del tubo ACSØ18
Dimensioni tubo Risc.Ø18
Dimensioni tubo TLRØ18
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gruppo prodottiSatelliti d'utenza
In scope of WEEENo
Larghezza imballo [mm]600 mm
Material DescriptionEvoFlat WSA 1 TPC-M Cirk. w/cover
Materiale brasatura riscaldamento scambiatoreRame
Caratteristica
Valore
Materiale brasatura scambiatore ACSBrazed copper
Materiale del coperchioEPP
Nome del produttoreDanfoss
Nome del regolatore ACSTPC-M
Numero di famiglie [Max]2
Numero di famiglie [Min]1
Opzione coperchioExtra
Pressione nominale primaria [bar]10 bar
Pressione nominale secondaria [bar]10 bar
Pressione statica AFS [bar] [Min]2.0 bar
Product line67
Profondità con coperchio [mm]200 mm
Profondità imballo [mm]200 mm
Profondità senza coperchio [mm]150 mm
Raggio di curvatura [pollici]Instantaneous DHW
Regolatore pressione differenzialeIntegrato
Sensore di umiditàDHW only
Temperatura di mandata di progetto [˚C]95 °C
Tipo attacco TLRinterna G Filettatura
Tipo di attacco ACSinterna G Filettatura
Tipo di controllo ACSPortata/termostatico
Tipo di prodottoEvoFlat WSA
Tipo dimensione stazioneTipo 1
Tipo scambiatore riscaldamentoXB06H-1 26
UL markNo

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo10.195 Kilogram
Peso netto8.995 Kilogram
Volume78.736 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702424654146
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm