Danfoss logo
Cover for flat station type Evoflat FSS

EvoFlat WSA, In basso, Tipo 3

145G0272

EvoFlat Water Heater A3StS TPC-M Circ.
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: EvoFlat WSA

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Altezza con coperchio [mm]600 mm
Altezza imballo [mm]600 mm
Altezza senza coperchio [mm]595 mm
ArmadioTermostato
China RoHS complianceOut of scope
Circolazione ACSIncluso
Contains batteriesNo
DescrizioneEvoFlat Water Heater A3StS TPC-M Circ.
DG Indicator ProfileContains Gas
Dimensioni attacco TLR3/4"
Dimensioni del tubo ACSØ18
Dimensioni tubo TLRØ18
Direzione attaccoIn basso
Gruppo prodottiSatelliti d'utenza
Larghezza con coperchio [mm]600 mm
Larghezza imballo [mm]600 mm
Larghezza senza coperchio [mm]595 mm
Marca pompa ricircolo ACSWilo
Material DescriptionEvoFlat Water Heater A3StS TPC-M Circ.
Materiale brasatura riscaldamento scambiatoreAcciaio inox
Materiale brasatura scambiatore ACSBrazed stainless steel
Caratteristica
Valore
Materiale del coperchioSchiuma EPP
Materiale isolanteSchiuma EPP
Nome del produttoreDanfoss
Nome del regolatore ACSTPC-M
Numero di famiglie [Max]2
Numero di famiglie [Min]1
Opzione coperchioIncluso
Pressione nominale primaria [bar]10 bar
Pressione nominale secondaria [bar]10 bar
Pressione statica AFS [bar] [Min]2.0 bar
Product line67
Profondità con coperchio [mm]150 mm
Profondità imballo [mm]150 mm
Profondità senza coperchio [mm]150 mm
Raggio di curvatura [pollici]Instantaneous DHW
Temperatura di mandata di progetto [˚C]95 °C
Tipo attacco TLRinterna G Filettatura
Tipo di controllo ACSPortata/termostatico
Tipo di prodottoEvoFlat WSA
Tipo dimensione stazioneTipo 3
Tipo pompa ricircolo ACSYONOS PARA Z15/7 RK

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo18.514 Kilogram
Peso netto17 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume82.11 Liter
EAN/UPC5702428551311