EvoFlat WSA, Tipo 3
145G0210
EvoFlat Water Heater 3 TPC-M o/cover
Questo prodotto non è più disponibile.
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.
Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: EvoFlat WSA
145G0210
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Armadio | Termostato |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Descrizione | EvoFlat Water Heater 3 TPC-M o/cover |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Gruppo prodotti | Satelliti d'utenza |
| Material Description | EvoFlat Water Heater 3 TPC-M o/cover |
| Nome del regolatore ACS | TPC-M |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Pressione nominale primaria [bar] | 10 bar |
| Product line | 67 |
| Raggio di curvatura [pollici] | Instantaneous DHW |
| Temperatura di mandata di progetto [˚C] | 95 °C |
| Tipo di controllo ACS | Portata/termostatico |
| Tipo di prodotto | EvoFlat WSA |
| Tipo dimensione stazione | Tipo 3 |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 11.495 Kilogram |
| Peso netto | 10.295 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Volume | 82.11 Liter |
| EAN/UPC | 5702424653972 |