Danfoss logo
EvoFlat_TDv W_3D

EvoFlat TDV, In basso, 55 kW, Tipo 3

145G0357

EvoFlat TDV type 3 StS W EPP

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Altezza con coperchio [mm]443 mm
Attuatore riscaldamentoPrimary
Capacità ACS [kW] [Max]55 kW
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Conduttività termica [W/mK]0.039 W/m-K
Contains batteriesNo
DescrizioneEvoFlat TDV type 3 StS W EPP
DG Indicator ProfileContains Gas
Diametro albero pompa [mm]
Dimensioni attacco ACS3/4"
Dimensioni attacco TLR3/4"
Dimensioni del tubo ACSØ18
Dimensioni tubo TLRØ18
Direzione attaccoIn basso
Direzione attacco primarioIn basso
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gruppo prodottiSatelliti d'utenza
Caratteristica
Valore
In scope of WEEENo
Larghezza con coperchio [mm]310 mm
Material DescriptionEvoFlat TDV type 3 StS W EPP
Materiale brasatura scambiatore ACSBrazed stainless steel
Materiale del coperchioSchiuma EPP
Nome del regolatore ACSTPC-M
Pressione nominale primaria [bar]10 bar
Pressione nominale secondaria [bar]10 bar
Product line67
Profondità con coperchio [mm]130 mm
Raggio di curvatura [pollici]Instantaneous DHW
Regolatore pressione differenzialeIntegrato
Temperatura di mandata di progetto [˚C]95 °C
Tipo attacco TLRFilettatura
Tipo di attacco ACSinterna G Filettatura
Tipo di controllo ACSPortata/termostatico
Tipo di prodottoEvoFlat TDV
Tipo dimensione stazioneTipo 3
UL markNo
Valore kvs valvola di regolazione ACS [m3/h]Stainless steel

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo9.93 Kilogram
Peso netto8.73 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume33.6 Liter
EAN/UPC5702424645243