Danfoss logo
EvoFlat_TDv W_3D

EvoFlat TDV, In basso, 49 kW, Tipo 2

145G0356

EvoFlat TDv W2 StS, Compact self-acting flat station for DHW with EPP cover, HEX stainless steel type 2

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Capacità ACS [kW] [Max]49 kW
Capacità riscaldamento [kW] [Min]55 kW
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DescrizioneEvoFlat TDv W2 StS, Compact self-acting flat station for DHW with EPP cover, HEX stainless steel type 2
DG Indicator ProfileContains Gas
Dimensioni attacco ACS3/4"
Dimensioni attacco TLR3/4"
Dimensioni del tubo ACSØ18
Dimensioni tubo TLRØ18
Direzione attaccoIn basso
Direzione attacco primarioIn basso
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gruppo prodottiSatelliti d'utenza
In scope of WEEENo
Material DescriptionEvoFlat TDV type 2 StS W EPP
Caratteristica
Valore
Materiale brasatura riscaldamento scambiatoreAcciaio inox
Materiale brasatura scambiatore ACSBrazed stainless steel
Materiale del coperchioEPP
Nome del regolatore ACSTPC-M
Portata [l/min]
Pressione nominale primaria [bar]10 bar
Pressione nominale secondaria [bar]10 bar
Pressione statica AFS [bar] [Min]1.5 bar
Product line67
Profondità con coperchio [mm]130 mm
Raggio di curvatura [pollici]Instantaneous DHW
Regolatore pressione differenzialeIntegrato
Temperatura di mandata di progetto [˚C]95 °C
Tipo attacco TLRinterna G Filettatura
Tipo di attacco ACSinterna G Filettatura
Tipo di controllo ACSPortata/termostatico
Tipo di prodottoEvoFlat TDV
Tipo dimensione stazioneTipo 2
UL markNo

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo8.86 Kilogram
Peso netto7.66 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume33.6 Liter
EAN/UPC5702424645236