Danfoss logo
EvoFlat_TDv W_3D

EvoFlat TDV, In basso, 43 kW, Tipo 1

145G0350

EvoFlat TDV tipo 1 con cover EPP

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Altezza con coperchio [mm]443 mm
Attuatore riscaldamentoPrimary
Capacità ACS [kW] [Max]43 kW
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Conduttività termica [W/mK]0.039 W/m-K
Contains batteriesNo
DescrizioneEvoFlat TDV tipo 1 con cover EPP
DG Indicator ProfileContains Gas
Diametro albero pompa [mm]
Dimensioni attacco ACS3/4"
Dimensioni attacco TLR3/4"
Dimensioni del tubo ACSØ18
Dimensioni tubo TLRØ18
Direzione attaccoIn basso
Direzione attacco primarioIn basso
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gruppo prodottiSatelliti d'utenza
In scope of WEEENo
Larghezza con coperchio [mm]310 mm
Caratteristica
Valore
Material DescriptionEvoFlat TDV type 1 W EPP
Materiale brasatura scambiatore ACSBrazed copper
Materiale del coperchioEPP
Nome del regolatore ACSTPC-M
Portata [l/min]
Pressione nominale primaria [bar]10 bar
Pressione nominale secondaria [bar]10 bar
Pressione statica AFS [bar] [Min]1.5 bar
Product line67
Profondità con coperchio [mm]130 mm
Raggio di curvatura [pollici]Instantaneous DHW
Regolatore pressione differenzialeIntegrato
Sensore di umiditàDHW only
Temperatura di mandata di progetto [˚C]95 °C
Tipo attacco TLRinterna G Filettatura
Tipo di attacco ACSinterna G Filettatura
Tipo di controllo ACSPortata/termostatico
Tipo di prodottoEvoFlat TDV
Tipo dimensione stazioneTipo 1
UL markNo
Valore kvs valvola di regolazione ACS [m3/h]Stainless steel

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo7.57 Kilogram
Peso netto6.37 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume33.6 Liter
EAN/UPC5702424638658