Danfoss logo
Substation type Akva Lux II fully insulated

Akva Vita II, Tipo 1, Nome del regolatore ACS: PM2+P

145G0314

Tipo di prodotto: Akva Vita II, Tipo 1, 16 bar, 110 °C, PM2+P

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Altezza con coperchio [mm]463 mm
Altezza senza coperchio [mm]463 mm
Capacità [kW]35.0 kW
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DescrizioneAkva Vita II, Type 1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensioni attacco ACS3/4"
Dimensioni attacco TLR3/4"
Dimensioni del tubo ACSØ18
Dimensioni tubo TLRØ18
Direzione attaccoIn basso
Direzione attacco primarioIn basso
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Filtro3.00
Gruppo prodottiPiccoli satelliti
In scope of WEEENo
Larghezza con coperchio [mm]310 mm
Larghezza senza coperchio [mm]306 mm
Material DescriptionAkva Vita II-PM2 Vandvarmer H26 ISOL
Caratteristica
Valore
Material Description (Short TeAkva Vita, Type 1
Materiale brasatura scambiatore ACSBrazed copper
Materiale del coperchioPolypropylene
Materiale isolantePolypropylene
Nome del regolatore ACSPM2+P
Pressione nominale primaria [bar]16 bar
Pressione nominale secondaria [bar]10 bar
Pressione statica AFS [bar] [Min]2.0 bar
Product line33
Profondità con coperchio [mm]210 mm
Profondità senza coperchio [mm]190 mm
Raggio di curvatura [pollici]Instantaneous DHW
Regolatore pressione differenzialeIntegrated in control valve
Temperatura di mandata di progetto [˚C]110 °C
Tipo attacco TLRFilettatura esterna
Tipo di attacco ACSFilettatura esterna
Tipo di controllo ACSFlow control
Tipo di prodottoAkva Vita II
Tipo dimensione stazioneTipo 1
Tipo scambiatore ACSXB06H-1 26
UL markNo

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo10.5 Kilogram
Peso netto9.5 Kilogram
Volume35.784 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715162511633
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm