Danfoss logo
Akva Therm 35

Akva Therm 35 (Electronic), Tipo 2

145G0373

Tipo di prodotto: Akva Therm 35 (Electronic), Tipo 2, 16 bar, 110 °C, VM2 40

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Altezza con coperchio [mm]952 mm
Altezza senza coperchio [mm]952 mm
Capacità [kW]300.0 kW
Capacità ACS [kW] [Max]300 kW
China RoHS complianceOut of scope
Circolazione ACSSì
Contains batteriesNo
DescrizioneAkva Therm 35, XB37M-1 120 ECL 310/A217
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensioni attacco ACS1 1/2"
Dimensioni attacco circolazione1"
Dimensioni attacco TLR1 1/2"
Dimensioni del tubo ACSØ35
Dimensioni tubo circolazioneø22
Dimensioni tubo TLRø35
Direzione attaccoIn basso
Direzione attacco primarioIn basso
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Filtro16.00
Gruppo prodottiPiccoli satelliti
In scope of WEEENo
Larghezza con coperchio [mm]750 mm
Larghezza senza coperchio [mm]750 mm
Marca pompa ACSGrundfos
Caratteristica
Valore
Material DescriptionAkva Therm 35, XB37M-1 120 ECL 310/A217
Material Description (Short TeAkva Therm 35 (A217), Type 2
Materiale brasatura scambiatore ACSBrazed copper
Materiale del coperchioLamiera di acciaio verniciata bianca
Materiale isolanteEPDM
Nome del regolatore ACSECL 310 / A217
Nome prodottoAMV 30
Pressione nominale primaria [bar]16 bar
Pressione nominale secondaria [bar]10 bar
Product line33
Profondità con coperchio [mm]400 mm
Profondità senza coperchio [mm]400 mm
Raggio di curvatura [pollici]Instantaneous DHW
Temperatura di mandata di progetto [˚C]110 °C
Tensione di alimentazione [V] CA230 V
Tipo attacco circolazionefilettatura interna
Tipo attacco TLRfilettatura interna
Tipo di attacco ACSfilettatura interna
Tipo di controllo ACSElettronico
Tipo di pompa ACSUPM3 Auto 15-70 130
Tipo di prodottoAkva Therm 35 (Electronic)
Tipo dimensione stazioneTipo 2
Tipo scambiatore ACSXB37M-1 120
Tubo flessibileVM2 40
UL markNo

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo58 Kilogram
Peso netto56 Kilogram
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715162537640
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm