Danfoss logo
Akva Therm 28

Akva Therm 28 (Electronic), Type 5, DHW controller name: ECL 310 / A217

145G0371

16 bar, 110 °C, VM2 25

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Altezza con coperchio [mm]897 mm
Altezza senza coperchio [mm]897 mm
Capacità [kW]200.0 kW
Capacità ACS [kW] [Max]200 kW
China RoHS complianceOut of scope
Circolazione ACSSì
Contains batteriesNo
DescrizioneAkva Therm 28, XB37M-1 70 ECL 310/A217
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensioni attacco ACS1"
Dimensioni attacco circolazione3/4"
Dimensioni attacco TLR1 1/4"
Dimensioni del tubo ACSØ28
Dimensioni tubo circolazioneØ18
Dimensioni tubo TLRØ28
Direzione attaccoIn basso
Direzione attacco primarioIn basso
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Filtro8.00
Gruppo prodottiPiccoli satelliti
In scope of WEEENo
Larghezza con coperchio [mm]750 mm
Larghezza senza coperchio [mm]750 mm
Marca pompa ACSGrundfos
Caratteristica
Valore
Material DescriptionAkva Therm 28, XB37M-1 70 ECL 310/A217
Material Description (Short TeAkva Therm 28 (A217), Type 5
Materiale brasatura scambiatore ACSBrazed copper
Materiale del coperchioLamiera di acciaio verniciata bianca
Materiale isolanteEPDM
Nome del regolatore ACSECL 310 / A217
Nome prodottoAMV 30
Pressione nominale primaria [bar]16 bar
Pressione nominale secondaria [bar]10 bar
Product line33
Profondità con coperchio [mm]400 mm
Profondità senza coperchio [mm]400 mm
Raggio di curvatura [pollici]Instantaneous DHW
Temperatura di mandata di progetto [˚C]110 °C
Tensione di alimentazione [V] CA230 V
Tipo attacco circolazioneFilettatura esterna
Tipo attacco TLRfilettatura interna
Tipo di attacco ACSfilettatura interna
Tipo di controllo ACSElettronico
Tipo di pompa ACSUPM3 Auto 15-70 130
Tipo di prodottoAkva Therm 28 (Electronic)
Tipo dimensione stazioneType 5
Tipo scambiatore ACSXB37H-1 70
Tubo flessibileVM2 25
UL markNo

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo58 Kilogram
Peso netto56 Kilogram
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715162537664
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm