Danfoss logo
Akva Therm 28

Tipo 2

145G0368

Tipo 2, 16 bar, 110 °C

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Altezza con coperchio [mm]897 mm
Altezza senza coperchio [mm]897 mm
Capacità [kW]175.0 kW
Capacità ACS [kW] [Max]175 kW
China RoHS complianceOut of scope
Circolazione ACSSì
Contains batteriesNo
DescrizioneAkva Therm 28, XB37M-1 60 T°C200 + AVTB
DG Indicator ProfileContains Gas
Dimensioni attacco ACS1"
Dimensioni attacco circolazione3/4"
Dimensioni attacco TLR1 1/4"
Dimensioni del tubo ACSØ28
Dimensioni tubo circolazioneØ18
Dimensioni tubo TLRØ28
Direzione attaccoIn basso
Direzione attacco primarioIn basso
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Filtro7.20
Gruppo prodottiPiccoli satelliti
In scope of WEEENo
Larghezza con coperchio [mm]750 mm
Larghezza senza coperchio [mm]750 mm
Caratteristica
Valore
Marca pompa ACSGrundfos
Material DescriptionAkva Therm 28, XB37M-1 60 T°C200 + AVTB
Material Description (Short TeAkva Therm 28 (therm), Type 2
Materiale brasatura scambiatore ACSBrazed copper
Materiale del coperchioLamiera di acciaio verniciata bianca
Materiale isolanteEPDM
Nome del regolatore ACST°C200 + AVTB 25
Pressione nominale primaria [bar]16 bar
Pressione nominale secondaria [bar]10 bar
Product line33
Profondità con coperchio [mm]400 mm
Profondità senza coperchio [mm]400 mm
Raggio di curvatura [pollici]Instantaneous DHW
Temperatura di mandata di progetto [˚C]110 °C
Tensione di alimentazione [V] CA230 V
Tipo attacco circolazioneFilettatura esterna
Tipo attacco TLRfilettatura interna
Tipo di attacco ACSfilettatura interna
Tipo di controllo ACSTermostatico
Tipo di pompa ACSUPM3 Auto 15-70 130
Tipo di prodottoAkva Therm 28 (Thermostatic)
Tipo dimensione stazioneTipo 2
Tipo scambiatore ACSXB37M-1 60
UL markNo

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo58 Kilogram
Peso netto56 Kilogram
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715162537695
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm