Danfoss logo
Akva Therm 22

Tipo 3

145G0363

Tipo 3, 16 bar, 110 °C

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Altezza con coperchio [mm]675 mm
Altezza senza coperchio [mm]675 mm
Capacità [kW]125.0 kW
Capacità ACS [kW] [Max]125 kW
China RoHS complianceOut of scope
Circolazione ACSSì
Contains batteriesNo
DescrizioneAkva Therm 22 M50 AVTB EXPORT
DG Indicator ProfileContains Gas
Dimensioni attacco ACS3/4"
Dimensioni attacco circolazione3/4"
Dimensioni attacco TLR1"
Dimensioni del tubo ACSØ22
Dimensioni tubo circolazioneØ18
Dimensioni tubo TLRØ22
Direzione attaccoIn basso
Direzione attacco primarioIn basso
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Filtro5.50
Gruppo prodottiPiccoli satelliti
In scope of WEEENo
Larghezza con coperchio [mm]670 mm
Larghezza senza coperchio [mm]628 mm
Caratteristica
Valore
Marca pompa ACSGrundfos
Material DescriptionAkva Therm 22 M50 AVTB EXPORT
Material Description (Short TeAkva Therm 22 (therm), Type 3
Materiale brasatura scambiatore ACSBrazed copper
Materiale del coperchioLamiera di acciaio verniciata bianca
Materiale isolanteEPDM
Nome del regolatore ACSAVTB 25
Pressione nominale primaria [bar]16 bar
Pressione nominale secondaria [bar]10 bar
Product line33
Profondità con coperchio [mm]380 mm
Profondità senza coperchio [mm]365 mm
Raggio di curvatura [pollici]Instantaneous DHW
Temperatura di mandata di progetto [˚C]110 °C
Tensione di alimentazione [V] CA230 V
Tipo attacco circolazioneFilettatura esterna
Tipo attacco TLRFilettatura esterna
Tipo di attacco ACSFilettatura esterna
Tipo di controllo ACSTermostatico
Tipo di pompa ACSUPM3 Auto 15-70 130
Tipo di prodottoAkva Therm 22 (Thermostatic)
Tipo dimensione stazioneTipo 3
Tipo scambiatore ACSXB37M-1 50
UL markNo

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo40 Kilogram
Peso netto38 Kilogram
Volume149.243 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702424692674
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm