Danfoss logo
Akva Lux II Vandvarmer

Akva Lux II, Tipo 2, Nome del regolatore ACS: PTC2+P

145G0138

Tipo di prodotto: Akva Lux II, Tipo 2, 16 bar, 110 °C, PTC2+P

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Altezza con coperchio [mm]463 mm
Altezza senza coperchio [mm]463 mm
Capacità [kW]64.0 kW
China RoHS complianceOut of scope
Circolazione ACSOpzionale
Contains batteriesNo
DescrizioneAkva Lux II, Type 2
DG Indicator ProfileContains Gas
Dimensioni attacco ACS3/4"
Dimensioni attacco TLR3/4"
Dimensioni del tubo ACSØ18
Dimensioni tubo TLRØ18
Direzione attaccoIn basso
Direzione attacco primarioIn basso
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Filtro3.00
Gruppo prodottiPiccoli satelliti
In scope of WEEENo
Larghezza con coperchio [mm]310 mm
Larghezza senza coperchio [mm]306 mm
Caratteristica
Valore
Material DescriptionAkva Lux II Vandvarmer H40SS ISOL
Material Description (Short TeAkva Lux II, Type 2
Materiale brasatura scambiatore ACSBrazed stainless steel
Materiale isolantePolypropylene
Nome del regolatore ACSPTC2+P
Opzione coperchioWhite-lacquered steel sheet
Pressione nominale primaria [bar]16 bar
Pressione nominale secondaria [bar]10 bar
Pressione statica AFS [bar] [Min]2.0 bar
Product line33
Profondità con coperchio [mm]210 mm
Profondità senza coperchio [mm]190 mm
Raggio di curvatura [pollici]Instantaneous DHW
Regolatore pressione differenzialeIntegrated in control valve
Temperatura di mandata di progetto [˚C]110 °C
Tipo attacco TLRFilettatura esterna
Tipo di attacco ACSFilettatura esterna
Tipo di controllo ACSPortata/termostatico
Tipo di prodottoAkva Lux II
Tipo dimensione stazioneTipo 2
Tipo scambiatore ACSXB06H-1 40
UL markNo

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo9.5 Kilogram
Peso netto9 Kilogram
Volume35.784 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715162511589
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm