Danfoss logo
Akva Lux II Reno Eco, 10 bar, 95 °C, DHW controller name: PTC2 + P 145B4054

Akva Lux, Tipo 1

145B4065

Akva Lux II TDP RENO Eco Typ3SS HEX K
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: Akva Lux

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApprovazioneCE
ArmadioTermostato
CE markYes
Contains batteriesNo
DescrizioneAkva Lux II TDP RENO Eco Typ3SS HEX K
DG Indicator ProfileContains Gas
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gruppo prodottiSatelliti d'utenza
In scope of WEEENo
Caratteristica
Valore
Material DescriptionAkva Lux II TDP RENO Eco Typ3SS HEX K
Nome del regolatore ACSPTC2+P
Pressione nominale primaria [bar]10 bar
Product line67
Raggio di curvatura [pollici]Instantaneous DHW
Temperatura di mandata di progetto [˚C]95 °C
Tipo di controllo ACSPortata/termostatico
Tipo di prodottoAkva Lux
Tipo dimensione stazioneTipo 1
UL markNo

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo22 Kilogram
Peso netto20 Kilogram
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428524872