Danfoss logo
145B3032_39_Akva_Vita_MSS_2020

Akva Lux, In basso, Tipo 1

145B3039

Akva Lux High Flow AT SXB37H-30StS PTC
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: Akva Lux

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Altezza con coperchio [mm]740 mm
Altezza imballo [mm]620 mm
Altezza senza coperchio [mm]616 mm
ApprovazioneCE
ArmadioValvola termostatica
Capacità ACS [kW]78 kW
CE markYes
Circolazione ACSExtra
Circuito riscaldamento a pavimento - marca pompaWilo
Circuito riscaldamento a pavimento - tipo pompaWilo Yonos Para 15/6
Contains batteriesNo
DescrizioneAkva Lux High Flow S XB37H-30 PTC
DG Indicator ProfileContains Gas
Dimensioni attacco ACSG3/4"
Dimensioni attacco TLRG3/4"
Direzione attaccoIn basso
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gruppo prodottiSatelliti d'utenza
In scope of WEEENo
Informazioni aggiuntiveRiscaldamento diretto con regolatore pressione differenzialeFunzione di sicurezzaCircuito di miscelazione termostatico
Larghezza con coperchio [mm]600 mm
Larghezza imballo [mm]580 mm
Larghezza senza coperchio [mm]573 mm
Caratteristica
Valore
Material DescriptionAkva Lux High Flow AT SXB37H-30StS PTC
Materiale brasatura riscaldamento scambiatoreAcciaio inox
Materiale brasatura scambiatore ACSBrazed stainless steel
Nome del produttoreDanfoss
Nome del regolatore ACSPTC
Numero di famiglie [Max]2
Numero di famiglie [Min]1
Pressione nominale primaria [bar]10 bar
Pressione nominale secondaria [bar]10 bar
Pressione statica AFS [bar] [Min]2.0 bar
Product line67
Profondità con coperchio [mm]200 mm
Profondità imballo [mm]150 mm
Profondità senza coperchio [mm]150 mm
Raggio di curvatura [pollici]Instantaneous DHW
Regolatore pressione differenzialeAVPL
Temperatura di mandata di progetto [˚C]95 °C
Tipo attacco TLRinterna G Filettatura
Tipo di attacco ACSinterna G Filettatura
Tipo di controllo ACSPortata/termostatico
Tipo di prodottoAkva Lux
Tipo dimensione stazioneTipo 1
Tipo scambiatore ACSXB37
UL markNo

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo23 Kilogram
Peso netto22.5 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume75 Liter
EAN/UPC5702424653804