Danfoss logo
145F4191_VXi_SoloII_H_Typ1_310_230

VXi Solo H (A237), Tipo 1

145F4193

Tipo di prodotto: VXi Solo H (A237), Tipo 1, 16 bar, 120 °C

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Altezza con coperchio [mm]980 mm
Altezza imballo [mm]420 mm
Altezza senza coperchio [mm]980 mm
Capacità [kW]20.0 kW
Capacità riscaldamento [kW]20 kW
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DescrizioneVXi-Solo H, ECL310/A230, Tipo 1, con coperchio isolante anteriore in PPE
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensioni attacco Risc.3/4"
Dimensioni attacco TLR3/4"
Dimensioni tubo Risc.Ø18
Dimensioni tubo TLRØ18
Direzione attaccoIn alto e in basso
Direzione attacco primarioTop and bottom
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gruppo prodottiPiccoli satelliti
Heating Control valveAVQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
In scope of WEEENo
Informazioni aggiuntiveCoperchio anteriore isolato in PPEFunzione di sicurezza
Larghezza con coperchio [mm]550 mm
Larghezza imballo [mm]840 mm
Larghezza senza coperchio [mm]550 mm
Marca pompa di riscaldamentoGrundfos
Caratteristica
Valore
Material DescriptionVXi Solo H TYPE 1 ECL310/237 STW
Material Description (Short TeVXi Solo H, TYPE 1, STW
Materiale brasatura riscaldamento scambiatoreBrazed copper
Materiale del coperchioPolypropylene
Materiale isolantePolypropylene
Nome regolatore riscaldamentoECL 310 / A237
Pressione di prova scambiatore di calore [bar]38 bar
Pressione nominale primaria [bar]16 bar
Pressione nominale secondaria [bar]6 bar
Product line33
Profondità con coperchio [mm]360 mm
Profondità imballo [mm]620 mm
Profondità senza coperchio [mm]360 mm
Raggio di curvatura [pollici]Indirect Heating
Regolatore pressione differenzialeIntegrated in control valve
Temperatura di mandata di progetto [˚C]120 °C
Tensione di alimentazione [V] CA230 V
Tipo attacco TLRFilettatura esterna
Tipo di attacco Risc.filettatura interna
Tipo di controllo Risc.Elettronico
Tipo di prodottoVXi Solo H (A237)
Tipo dimensione stazioneTipo 1
Tipo pompa di riscaldamentoUPM3 Auto 15-70 130
Tipo scambiatore riscaldamentoXB06H-1 26
UL markNo
Valvola di regolazione ACSAMV 13

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo38 Kilogram
Peso netto36 Kilogram
Volume2.175 Hectoliter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428525046
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm