Danfoss logo
 VXeSoloH_w_cover_145F4440_145F4441_145F4442_145F4443_145F4444

VXe Solo H (A237), Tipo 1

145F4440

Tipo di prodotto: VXe Solo H (A237), Tipo 1, 16 bar, 120 °C

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Altezza con coperchio [mm]785 mm
Altezza senza coperchio [mm]785 mm
Capacità [kW]20.0 kW
Capacità riscaldamento [kW]20 kW
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DescrizioneVXe Solo H, ECL310/A237, Type 1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensioni attacco Risc.3/4"
Dimensioni attacco TLR3/4"
Dimensioni tubo Risc.Ø18
Dimensioni tubo TLRØ18
Direzione attaccoIn basso
Direzione attacco primarioIn basso
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gruppo prodottiPiccoli satelliti
Heating Control valveAVQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
In scope of WEEENo
Larghezza con coperchio [mm]550 mm
Larghezza senza coperchio [mm]550 mm
Marca pompa di riscaldamentoGrundfos
Caratteristica
Valore
Material DescriptionVXe Solo H, type 1, ECL310/A237
Material Description (Short TeVXe Solo H, Type 1
Materiale brasatura riscaldamento scambiatoreBrazed copper
Materiale del coperchioPolypropylene
Materiale isolantePolypropylene
Nome regolatore riscaldamentoECL 310 / A237
Pressione nominale primaria [bar]16 bar
Pressione nominale secondaria [bar]6 bar
Product line33
Profondità con coperchio [mm]315 mm
Profondità senza coperchio [mm]315 mm
Raggio di curvatura [pollici]Indirect Heating
Regolatore pressione differenzialeIntegrated in control valve
Temperatura di mandata di progetto [˚C]120 °C
Tensione di alimentazione [V] CA230 V
Tipo attacco TLRFilettatura esterna
Tipo di attacco Risc.filettatura interna
Tipo di controllo Risc.Elettronico
Tipo di prodottoVXe Solo H (A237)
Tipo dimensione stazioneTipo 1
Tipo pompa di riscaldamentoUPM3 Auto 15-70 130
Tipo scambiatore riscaldamentoXB06H-1 26
UL markNo
Valvola di regolazione ACSAMV 150

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo38 Kilogram
Peso netto36 Kilogram
Volume173.91 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702424284879
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm