Danfoss logo
Tipo 1, Nome regolatore riscaldamento: ECL 310-product-details

Tipo 1, Nome regolatore riscaldamento: ECL 310

145F4514

Tipo 1, 16 bar, 120 °C, ECL 310

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Altezza con coperchio [mm]785 mm
Altezza senza coperchio [mm]785 mm
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensioni attacco Risc.3/4"
Dimensioni attacco TLR3/4"
Dimensioni tubo Risc.Ø18
Dimensioni tubo TLRØ18
Direzione attaccoIn basso
Direzione attacco primarioIn basso
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gruppo prodottiPiccoli satelliti
Heating Control valveAVQML
Heating control valve kvs value [m³/h]4.10 m³/h
In scope of WEEENo
Larghezza con coperchio [mm]550 mm
Larghezza senza coperchio [mm]550 mm
Material DescriptionVXeSolo H OP, type 1 ECL310, AVQML
Caratteristica
Valore
Material Description (Short TeVXe Solo H OP, type 1 ECL310, AVQML
Materiale brasatura riscaldamento scambiatoreBrazed copper
Materiale del coperchioPolypropylene
Nome regolatore riscaldamentoECL 310
Pressione nominale primaria [bar]16 bar
Pressione nominale secondaria [bar]6 bar
Product line33
Profondità con coperchio [mm]315 mm
Profondità senza coperchio [mm]315 mm
Raggio di curvatura [pollici]Indirect Heating
Regolatore pressione differenzialeIntegrated in control valve
Temperatura di mandata di progetto [˚C]120 °C
Tensione di alimentazione [V] CA230 V
Tipo attacco TLRFilettatura esterna
Tipo di attacco Risc.filettatura interna
Tipo di controllo Risc.Elettronico
Tipo di prodottoVXe Solo H OP, without key
Tipo dimensione stazioneTipo 1
Tipo scambiatore riscaldamentoXB06H-1 26
UL markNo
Valvola di regolazione ACSAMV 150

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo40 Kilogram
Peso netto38 Kilogram
Volume171.616 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715255228172
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm