Danfoss logo
VX Solo II H2

VX Solo II H2 (A260), Tipo 2

004U8285

Tipo di prodotto: VX Solo II H2 (A260), Tipo 2, 16 bar, 110 °C

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Altezza con coperchio [mm]860 mm
Altezza imballo [mm]420 mm
Altezza senza coperchio [mm]860 mm
ArmadioVMV 15 / AMV 150
Capacità [kW]30.0 kW
Capacità riscaldamento [kW]30 kW
China RoHS complianceOut of scope
Circuito riscaldamento a pavimento - marca pompaGrundfos
Circuito riscaldamento a pavimento - tipo pompaUPM3 Auto 15-70 130
Contains batteriesNo
DescrizioneVX Solo II H2 tipo 2 con tubi isolati
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensioni attacco Risc.3/4"
Dimensioni attacco TLR3/4"
Dimensioni tubo Risc.Ø18
Dimensioni tubo TLRØ18
Direzione attaccoIn alto e in basso
Direzione attacco primarioTop and bottom
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gruppo prodottiPiccoli satelliti
Heating Control valveAHQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
In scope of WEEENo
Informazioni aggiuntiveCoperchioIsolamento tuboFunzione di sicurezza
Larghezza con coperchio [mm]550 mm
Larghezza imballo [mm]840 mm
Larghezza senza coperchio [mm]530 mm
Marca pompa di riscaldamentoGrundfos
Caratteristica
Valore
Material DescriptionVX-SOLO II H2 ECL210/A260 TYPE 2 CALO
Material Description (Short TeVX Solo II H2, TYPE 2
Materiale brasatura riscaldamento scambiatoreBrazed copper
Materiale del coperchioLamiera di acciaio verniciata bianca
Materiale isolanteEPDM
Nome regolatore riscaldamentoECL 210 / A260
Numero di famiglie [Max]1
Numero di famiglie [Min]1
Opzione coperchioIncluso
Pressione di prova scambiatore di calore [bar]38 bar
Pressione nominale primaria [bar]16 bar
Pressione nominale secondaria [bar]6 bar
Product line33
Profondità con coperchio [mm]380 mm
Profondità imballo [mm]620 mm
Profondità senza coperchio [mm]365 mm
Raggio di curvatura [pollici]Indirect Heating
Regolatore pressione differenzialeIntegrated in control valve
RemarksIndir. HE, ECL210/260, safety function for FH and pipe insul.
Temperatura di mandata di progetto [˚C]110 °C
Tensione di alimentazione [V] CA230 V
Tipo attacco TLRFilettatura esterna
Tipo di attacco Risc.filettatura interna
Tipo di controllo Risc.Elettronico
Tipo di prodottoVX Solo II H2 (A260)
Tipo dimensione stazioneTipo 2
Tipo pompa di riscaldamentoUPM3 Auto 15-70 130
Tipo scambiatore riscaldamentoXB06H-1 40
UL markNo
Valvola di regolazione ACSAMV 13

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo45 Kilogram
Peso netto43 Kilogram
Volume219.555 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715162510452
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm