Danfoss logo
004U8502_004U8568_69_70_004U8593_004U8659_VX_Solo_H_OP

Tipo 2, Nome regolatore riscaldamento: ECL 310

004U8502

Tipo 2, 16 bar, 110 °C, ECL 310

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Altezza con coperchio [mm]760 mm
Altezza imballo [mm]420 mm
Altezza senza coperchio [mm]760 mm
Capacità [kW]30.0 kW
Capacità riscaldamento [kW]30 kW
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DescrizioneVX-Solo H OP ECL310 Tipo 2, con Coperchio
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensioni attacco Risc.3/4"
Dimensioni attacco TLR3/4"
Dimensioni tubo Risc.Ø18
Dimensioni tubo TLRØ18
Direzione attaccoIn alto e in basso
Direzione attacco primarioTop and bottom
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gruppo prodottiPiccoli satelliti
Heating Control valveAVQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]4.00 m³/h
In scope of WEEENo
Informazioni aggiuntiveCoperchioIsolamento tuboValvola di sicurezza
Larghezza con coperchio [mm]550 mm
Larghezza imballo [mm]840 mm
Larghezza senza coperchio [mm]525 mm
Material DescriptionVX Solo H OP ECL310 TYP2 KR
Material Description (Short TeVX Solo H OP, Type 2, ECL310, w/o App key
Caratteristica
Valore
Materiale brasatura riscaldamento scambiatoreBrazed copper
Materiale del coperchioLamiera di acciaio verniciata bianca
Materiale isolanteEPDM
Nome regolatore riscaldamentoECL 310
NoteIndir. HE, without pump
Numero di famiglie [Max]1
Numero di famiglie [Min]1
Opzione coperchioIncluso
Pressione di prova scambiatore di calore [bar]38 bar
Pressione nominale primaria [bar]16 bar
Pressione nominale secondaria [bar]6 bar
Product line33
Profondità con coperchio [mm]380 mm
Profondità imballo [mm]620 mm
Profondità senza coperchio [mm]250 mm
Raggio di curvatura [pollici]Indirect Heating
Regolatore pressione differenzialeIntegrated in control valve
Temperatura di mandata di progetto [˚C]110 °C
Tensione di alimentazione [V] CA230 V
Tipo attacco TLRFilettatura esterna
Tipo di attacco Risc.filettatura interna
Tipo di controllo Risc.Elettronico
Tipo di prodottoVX Solo H OP, without key
Tipo dimensione stazioneTipo 2
Tipo scambiatore riscaldamentoXB06H-1 40
UL markNo
Valvola di regolazione ACSAMV 10

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo40 Kilogram
Peso netto38 Kilogram
Volume219.555 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715162510889
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm