Danfoss logo
Substation type Unistat 1016 A-W with closed cover

Unistat 1016A LT, Tipo 2, Nome regolatore riscaldamento: ECL 310

146B5871

Tipo di prodotto: Unistat 1016A LT, Tipo 2, 16 bar, 100 °C, ECL 310

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Altezza con coperchio [mm]870 mm
Altezza senza coperchio [mm]870 mm
Capacità [kW]30.0 kW
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DescrizioneUnistat 1016A, 30kW LT, ECL310, 12bar, with heat meter
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensioni attacco Risc.3/4"
Dimensioni attacco TLR3/4"
Dimensioni tubo Risc.Ø18
Dimensioni tubo TLRDN 15
Direzione attaccoIn basso
Direzione attacco primarioIn basso
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gruppo prodottiPiccoli satelliti
Heating Control valveAVQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]2.50 m³/h
In scope of WEEENo
Larghezza con coperchio [mm]490 mm
Larghezza senza coperchio [mm]490 mm
Caratteristica
Valore
Material Description1016A 30kW LT ECL310 12bar Sono 1,5
Material Description (Short TeUnistat 1016A, 30kW LT
Materiale brasatura riscaldamento scambiatoreBrazed copper
Materiale del coperchioLamiera di acciaio verniciata bianca
Nome regolatore riscaldamentoECL 310
Pressione nominale primaria [bar]16 bar
Pressione nominale secondaria [bar]6 bar
Product line33
Profondità con coperchio [mm]337 mm
Profondità senza coperchio [mm]337 mm
Raggio di curvatura [pollici]Indirect Heating
Regolatore pressione differenzialeIntegrated in control valve
Temperatura di mandata di progetto [˚C]100 °C
Tensione di alimentazione [V] CA230 V
Tipo attacco TLRFilettatura esterna
Tipo di attacco Risc.filettatura interna
Tipo di controllo Risc.Elettronico
Tipo di prodottoUnistat 1016A LT
Tipo dimensione stazioneTipo 2
Tipo scambiatore riscaldamentoXB06H-1 36
UL markNo
Valvola di regolazione ACSAMV 10

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo60 Kilogram
Peso netto40 Kilogram
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715162739655
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm