Danfoss logo
VX-Split Apumpe

Termix VX, Tipo 1, Nome regolatore riscaldamento: AVTB

IS995006

Tipo di prodotto: Termix VX, Tipo 1, 16 bar, 110 °C, AVTB

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Altezza con coperchio [mm]800 mm
Altezza senza coperchio [mm]750 mm
ApprovazioneCE
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DescrizioneVX-6 T24 Island P5 50 AVTB 15 - 30-100°C
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensioni attacco Risc.3/4"
Dimensioni attacco TLR3/4"
Dimensioni tubo Risc.Ø18
Dimensioni tubo TLRØ18
Direzione attaccoIn basso
Direzione attacco primarioIn basso
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gruppo prodottiPiccoli satelliti
Heating Control valveAVTB
Heating control valve kvs value [m³/h]1.90 m³/h
In scope of WEEENo
Larghezza con coperchio [mm]540 mm
Larghezza senza coperchio [mm]505 mm
Caratteristica
Valore
Material DescriptionTENGIGRIND VX-6 P6 50
Materiale brasatura riscaldamento scambiatoreBrazed copper
Materiale del coperchioLamiera di acciaio verniciata bianca
N. dossier SCIPe07e68ef-574e-4dea-839c-403044eed2e2
Nome prodotto dossier SCIPTENGIGRIND VX-6 P6 50
Nome regolatore riscaldamentoAVTB
Opzione coperchioExtra
Pressione nominale primaria [bar]16 bar
Product line33
Profondità con coperchio [mm]430 mm
Profondità senza coperchio [mm]370 mm
Raggio di curvatura [pollici]Indirect Heating
Temperatura di mandata di progetto [˚C]110 °C
Tensione di alimentazione [V]230.0 V
Tipo attacco TLRinterna G Filettatura
Tipo di attacco Risc.interna G Filettatura
Tipo di controllo Risc.Termostatico
Tipo di prodottoTermix VX
Tipo dimensione stazioneTipo 1
Tipo scambiatore riscaldamentoT24-1 50 G3/4"*20 H
UL markNo
Valvola di regolazione ACSAVTB

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo30 Kilogram
Peso netto29 Kilogram
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5706560358005
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm