Danfoss logo
VX T24 Snow melting with AVTB 30

Termix VX Snowmelting, Tipo 1, Nome regolatore riscaldamento: AVTB

IS99501050

Tipo di prodotto: Termix VX Snowmelting, Tipo 1, 10 bar, 110 °C, AVTB

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Altezza senza coperchio [mm]790 mm
ApprovazioneCE
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DescrizioneVX T24 Snow melting m/AVTB 20 U/PASSTK
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensioni attacco Risc.3/4"
Dimensioni attacco TLR3/4"
Dimensioni tubo Risc.Ø18
Dimensioni tubo TLRØ18
Direzione attaccoIn basso
Direzione attacco primarioIn basso
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gruppo prodottiPiccoli satelliti
Heating Control valveAVTB
In scope of WEEENo
Larghezza senza coperchio [mm]565 mm
Caratteristica
Valore
Material DescriptionTENGIGR SNJÓBR AVTB 20KW
Materiale brasatura riscaldamento scambiatoreBrazed copper
N. dossier SCIPd782d471-321b-4c25-98a9-2cb6e59c7706
Nome prodotto dossier SCIPTENGIGR SNJÓBR AVTB 20KW
Nome regolatore riscaldamentoAVTB
Opzione coperchioSenza
Pressione nominale primaria [bar]10 bar
Product line33
Profondità senza coperchio [mm]400 mm
Raggio di curvatura [pollici]Indirect Heating
Temperatura di mandata di progetto [˚C]110 °C
Tipo attacco TLRinterna G Filettatura
Tipo di attacco Risc.interna G Filettatura
Tipo di controllo Risc.Termostatico
Tipo di prodottoTermix VX Snowmelting
Tipo dimensione stazioneTipo 1
Tipo scambiatore riscaldamentoT24-1 40 G3/4"*20 H
UL markNo
Valvola di regolazione ACSAVTB

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo30 Kilogram
Peso netto29 Kilogram
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5706560324574
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm