Danfoss logo
Compactstation VX

Termix VX Compact 28, Tipo 1, Nome regolatore riscaldamento: AVTB

144H0890

Tipo di prodotto: Termix VX Compact 28, Tipo 1, 16 bar, 110 °C, AVTB

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Altezza con coperchio [mm]970 mm
Altezza senza coperchio [mm]800 mm
ApprovazioneCE
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DescrizioneCompactstation VX 28-T
DG Indicator ProfileContains Gas
Dimensioni attacco Risc.1"
Dimensioni attacco TLRG1"
Dimensioni tubo Risc.Ø28
Dimensioni tubo TLRØ28
Direzione attaccoIn basso
Direzione attacco primarioIn basso
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gruppo prodottiPiccoli satelliti
Heating Control valveAVTB
Heating control valve kvs value [m³/h]5.5 m³/h
In scope of WEEENo
Larghezza con coperchio [mm]640 mm
Caratteristica
Valore
Larghezza senza coperchio [mm]600 mm
Material DescriptionCompactstation VX 28-T
Materiale brasatura riscaldamento scambiatoreBrazed copper
Materiale del coperchioLamiera di acciaio verniciata bianca
N. dossier SCIP779dbe2a-2e8f-4703-a9f7-06f192e8a2b5
Nome prodotto dossier SCIPCompactstation VX 28-T
Nome regolatore riscaldamentoAVTB
Opzione coperchioSenza
Pressione nominale primaria [bar]16 bar
Product line33
Profondità con coperchio [mm]522 mm
Profondità senza coperchio [mm]300 mm
Raggio di curvatura [pollici]Indirect Heating
Temperatura di mandata di progetto [˚C]110 °C
Tipo attacco TLRinterna G Filettatura
Tipo di attacco Risc.interna G Filettatura
Tipo di controllo Risc.Termostatico
Tipo di prodottoTermix VX Compact 28
Tipo dimensione stazioneTipo 1
Tipo scambiatore riscaldamentoT137H-1 40 G1"*20 H
UL markNo
Valvola di regolazione ACSAVTB

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo70 Kilogram
Peso netto69 Kilogram
Volume0.144 Cubic meter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5706561011473
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm