Danfoss logo
Termix Compact 28 VX-FI_INSUCOVER

Termix Compact 28 VX-FI, Tipo 2, Nome regolatore riscaldamento: ECL 310

144H3989

Tipo di prodotto: Termix Compact 28 VX-FI, Tipo 2, 16 bar, 120 °C, ECL 310

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Altezza senza coperchio [mm]890 mm
ApprovazioneCE
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DescrizioneCompact 28 VX-FI H OP Typ 2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensioni attacco Risc.1"
Dimensioni attacco TLR1"
Dimensioni tubo Risc.Ø28
Dimensioni tubo TLRØ28
Direzione attaccoIn basso
Direzione attacco primarioIn basso
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gruppo prodottiPiccoli satelliti
Heating Control valveAVQM
Heating control valve kvs value [m³/h]4.00 m³/h
In scope of WEEENo
Larghezza senza coperchio [mm]905 mm
Caratteristica
Valore
Material DescriptionCompact 28 VX-FI H OP Typ 2
Materiale brasatura riscaldamento scambiatoreBrazed copper
N. dossier SCIP0e4c2fb5-84ab-44b0-8265-49fa78dcda42
Nome del regolatore ACSNo Controller
Nome regolatore riscaldamentoECL 310
Opzione coperchioSenza
Pressione nominale primaria [bar]16 bar
Product line33
Profondità senza coperchio [mm]400 mm
Raggio di curvatura [pollici]Indirect Heating
Temperatura di mandata di progetto [˚C]120 °C
Tensione di alimentazione [V]230.0 V
Tipo attacco TLRinterna G Filettatura
Tipo di attacco Risc.interna G Filettatura
Tipo di controllo ACSWithout
Tipo di controllo Risc.Elettronico
Tipo di prodottoTermix Compact 28 VX-FI
Tipo dimensione stazioneTipo 2
Tipo scambiatore riscaldamentoT137H-1 30 G1"*20 H
UL markNo
Valvola di regolazione ACSAMV 10

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo60 Kilogram
Peso netto59 Kilogram
Volume322.18 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715628333274
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm