Danfoss logo
DSU-Pro

Sottostazioni, DSU Pro, Biomassa, HT_IN_AT, 80 kW

200B2029

District heating substation, 80 kW, 190 mm insert for energy meter, control valve AVQM 6,3, heat exchanger XB37H-1-50, safety valve 3 bar, safety thermostat (high temperature), bottom and top connections

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Capacità [kW]80.0 kW
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DescrizioneDistrict heating substation, 80 kW, 190 mm insert for energy meter, control valve AVQM 6,3, heat exchanger XB37H-1-50, safety valve 3 bar, safety thermostat (high temperature), bottom and top connections
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Direzione attaccoIn alto e in basso
Direzione attacco primarioTop and bottom
EEE category4 large equipment (any external dimension > 50 cm)
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)Lead titanium trioxide (CAS no. 12060-00-3)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
Caratteristica
Valore
EU RoHS exemption clause6(c)
Gruppo prodottiSottostazioni
In scope of WEEEYes
Material DescriptionDSU Pro 80 H I190 ECL310
Pressione nominale primaria [bar]16 bar
Product line32
Tipo di controllo Risc.ECL 310
Tipo di prodottoDSU Pro
UL markNo
Versione SottostazioneBiomassa, HT_IN_AT

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo1 Kilogram
Caratteristica
Valore
Peso netto1 Kilogram