Sottostazioni, DSU Pro, Biomassa, LT_EM_AT, 80 kW
200B2004
District heating substation, 80 kW, energy meter QP 2,5, control valve AVQM 6,3, heat exchanger XB37H-1-50, safety valve 3 bar, no safety thermostat (low temperature), bottom and top connections
200B2004
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Capacità [kW] | 80.0 kW |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Descrizione | District heating substation, 80 kW, energy meter QP 2,5, control valve AVQM 6,3, heat exchanger XB37H-1-50, safety valve 3 bar, no safety thermostat (low temperature), bottom and top connections |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Direzione attacco | In alto e in basso |
| Direzione attacco primario | Top and bottom |
| EEE category | 4 large equipment (any external dimension > 50 cm) |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)Lead titanium trioxide (CAS no. 12060-00-3)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Gruppo prodotti | Sottostazioni |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | DSU Pro 80 L S2.5 ECL310 |
| Pressione nominale primaria [bar] | 16 bar |
| Product line | 32 |
| Tipo di controllo Risc. | ECL 310 |
| Tipo di prodotto | DSU Pro |
| UL mark | No |
| Versione Sottostazione | Biomassa, LT_EM_AT |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 1 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso netto | 1 Kilogram |